??
Выбор CAD модели
K0729.116
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0729 - Spherical washers DIN 6319, edition 10/01
Bill of material
K0729.116
BESTKIPP
Order No.
K0729.116 mm
MATERIAL
Main
Steel
FORM
Form
C
AUSF
version
spherical washer
D1
Diameter
17.00 mm
D2
Diameter
30.0 mm
D5
Diameter
- mm
H1
Height
1.3 mm
H2
Height
- mm
R1
Radius
22.0 mm
F
for bolt Ø
16 mm
BELASTUNG
load capacity max. (static load only)
73.0 kN
GEW
Approx. weight
0.0127 kg
BS
Description
Информация
Infotext
NORM
Normen
Normenübersicht
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245149568
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.

Embedded user actions